Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble
Jaune
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base)
Noir, Rouge, Vert, Bleu, Blanc, Jaune
-
Couleur des fils (bande)
Jaune
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
37
-
Nombre de conducteurs
1
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.105, 0,121, .111, .1
-
Taille des brins (AWG)
28
-
Diamètres du conducteur
2,16 mm [ .085 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
12
Caractéristiques du type de produit
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55PC, Spec 55
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 150
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600, 1000
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55PC-TC-H12