Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  Primaire

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de brins  19

  • Nombre de conducteurs  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (V) 600, 1000

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Cuivre revêtu d’étain

  • Couleur du fil (base)  Blanc, Noir, Rouge

Dimensions

  • Taille des brins (AWG) 27

  • Diamètres du conducteur  1,68 mm [ .066 in ]

  • Diamètre extérieur du câble (in) .081, .086, .092, .102

  • Dimension du fil (AWG) 14

Conditions d’utilisation

  • Type de câble  Spec 55, Spec 55PC

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-65 – 150

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-55PC-TC-H14

Documents associés
Aucun document disponible.