Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble
Jaune
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Jaune, Marron, Noir, Rouge, Vert
-
Couleur des fils (bande)
Bleu, Noir
Dimensions
-
Taille des brins (AWG)
29
-
Diamètres du conducteur
1.35 mm [ .053 in ]
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.067, .071, .076
-
Dimension du fil (AWG)
16
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55, Spec 55PC
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-65 – 150
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55PC-TC-H16