Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble  1 mm [ .039 in ]

  • Diamètres du conducteur  .57 – .59 mm [ .022 – .023 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 24

  • Dimension du fil (mm²) .2

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  Construction spéciale

Autre

  • Origine du produit  Royaume-Uni

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteurs  1

Conditions d’utilisation

  • Type de câble  Spec 55T

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -65 – 150

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (V) 600

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  ETFE modifié réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Cuivre cadmium plaqué d’étain

  • Couleur du fil (base)  Blanc

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-55T-HW

Documents associés
Aucun document disponible.