Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage, Bobine
-
Quantité par emballage
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Noir, Marron, Blanc, Bleu
-
Couleur du câble
Blanc, Bleu
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’argent, Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de paires
1
-
Nombre de brins
44, 63, 154
-
Nombre de conducteurs
2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Type de câble
Spec 80
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200
Dimensions
-
Taille des brins (AWG)
42, 63, 44
-
Diamètres du conducteur (in)
.037, .017, .023, .029
-
Dimension du fil (CMA)
403.9
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
0,04, 0,05, 0,03
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.086, .074, .066, .106, 0,088
-
Dimension du fil (AWG)
22, 26, 24, 20, 28
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble
Primaire, Paire torsadée
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Non conforme, Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Non conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-82-SC-TP