Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  Primaire

  • Type de paroi  Paroi unique

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de brins  42, 63, 105, 154, 259, 665

  • Nombre de conducteurs  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (V) 600

Caractéristiques du corps

  • Toronnage du conducteur  Conducteur à nombre de torons élevé

  • Matériau de l'isolant  ETFE flexible modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Cuivre revêtu d’argent

  • Couleur du fil (base)  Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble (mm) .93, 2, 3.4, 0,97, 1,09

  • Diamètre extérieur du câble (in) .079, .134, 0,038, 0,037, 0,043

  • Épaisseur de l'isolant (in) .004, .005, .006

  • Taille des brins (AWG) 38, 40, 42, 44

  • Diamètres du conducteur (mm) .79, 2.77, .55 – .63, 1,09, 3,38, 1,63, .48 – .5, .36 – .38, 0,43, 2.15 – 2.21

  • Diamètres du conducteur (in) .017, .031, .109, .014 – .015, .085 – .087, .019 – .02, .022 – .025, 0,064, 0,133, 0,043

  • Diamètre extérieur du câble (in) .079, .134, 0,038, 0,037, 0,043

  • Dimension du fil (AWG) 10, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28

  • Dimension du fil (mm²) .13

Conditions d’utilisation

  • Type de câble  Spec 80

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-65 – 150

Fonctionnement/Application

  • Catégorie de fil  Équipement, Fil de cellule, poids normal, Poids moyen

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-82A-SC-HW

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue