Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Noir
-
Couleur du câble
Blanc
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’argent, Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble
Spec 80
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble
Rond, tressé, blindé et gainé, Paire torsadée
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
22, 20, 28, 26, 24
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Non conforme, Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Non conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-82A-SC-TP