Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble
Primaire
-
Type de paroi
Paroi unique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
154, 159, 259
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Caractéristiques du corps
-
Toronnage du conducteur
Conducteur à nombre de torons élevé
-
Matériau de l'isolant
ETFE flexible modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Noir, Rouge, Vert
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
1.62, 2, 2.01, 2.34, 1,35, 1,63, 1,34
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.064, .079, .092, 0,053
-
Taille des brins (AWG)
40, 42
-
Épaisseur de l'isolant (in)
.004
-
Diamètres du conducteur (mm)
1.01, 1.27, 1.7, 1,63, 2,34
-
Diamètres du conducteur (in)
.04, .05, .067, 0,064, 0,092
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.064, .079, .092, 0,053
-
Épaisseur de l'isolant (mm)
.1
-
Dimension du fil (AWG)
16, 18, 20
-
Dimension du fil (mm²)
.82
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 80
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-65 – 150
Fonctionnement/Application
-
Catégorie de fil
Équipement, Poids moyen
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-82A-TC-H-16-20