Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du corps

  • Toronnage du conducteur  Conducteur à nombre de torons élevé

  • Matériau de l'isolant  Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Cuivre revêtu d’étain

  • Couleur du fil (base)  Noir, Rouge, Bleu, Blanc

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de brins  154

  • Nombre de conducteurs  1

Dimensions

  • Épaisseur de l'isolant (in) .004

  • Épaisseur de l'isolant (mm) .1

  • Diamètre extérieur du câble (in) 0,043

  • Taille des brins (AWG) 44

  • Diamètre extérieur du câble  1,09 mm [ 0,043 in ]

  • Diamètres du conducteur (mm) 0,84, .7 – .76, .79, 1,09

  • Diamètres du conducteur (in) 0,043, 0,033, .275 – .029, .031

  • Dimension du fil (AWG) 22

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  Primaire

  • Type de paroi  Paroi unique

Fonctionnement/Application

  • Catégorie de fil  Poids moyen, Équipement

Conditions d’utilisation

  • Type de câble  Spec 80

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -65 – 150

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (V) 600

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-82A-TC-H22

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue