Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du corps
-
Toronnage du conducteur
Conducteur à nombre de torons élevé
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base)
Noir, Rouge, Bleu, Blanc
-
Couleur des fils (bande)
Noir
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
105
-
Nombre de conducteurs
1
Dimensions
-
Épaisseur de l'isolant (in)
.004
-
Épaisseur de l'isolant (mm)
.1
-
Taille des brins (AWG)
44
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
0,94, 1.12, .93
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.044, 0,037
-
Diamètres du conducteur (mm)
0,94, .7 – .8, .55 – .63
-
Diamètres du conducteur (in)
.022 – .025, .037, .027 – .031
-
Dimension du fil (AWG)
24
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble
Primaire
-
Type de paroi
Paroi unique
Fonctionnement/Application
-
Catégorie de fil
Poids moyen, Équipement
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 80
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-65 – 150
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-82A-TC-H24