Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du corps
-
Toronnage du conducteur
Conducteur à nombre de torons élevé
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base)
Noir, Rouge, Bleu, Gris, Blanc
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
42, 63
-
Nombre de conducteurs
1
Dimensions
-
Épaisseur de l'isolant (in)
.004
-
Diamètre extérieur du câble (in)
0,033, 0,029
-
Taille des brins (AWG)
44
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
0,83, 0,74, 0,73
-
Diamètre extérieur du câble (in)
0,033, 0,029
-
Diamètres du conducteur (mm)
0,53, .48 – .5, .36 – .38, 0,43
-
Diamètres du conducteur (in)
.017, .014 – .015, .019 – .02, 0,021
-
Dimension du fil (AWG)
26, 28
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble
Primaire
-
Type de paroi
Paroi unique
Fonctionnement/Application
-
Catégorie de fil
Équipement
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 80
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-65 – 150
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-82A-TC-H26-28