Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  Primaire

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de brins  63

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 600

Caractéristiques du corps

  • Couleur des fils (bande)  Noir

  • Couleur du fil (base)  Blanc, Noir

  • Couleur du câble  Blanc

  • Matériau de l'isolant  Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Cuivre revêtu d’étain

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble  0,03 mm [ .066 in ]

  • Taille des brins (AWG) 44

  • Diamètres du conducteur (in) .017

  • Dimension du fil (AWG) 26

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Type de câble  Spec 80

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-82A-TC-T-26

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue