Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Blanc
-
Couleur des fils (bande)
Bleu
-
Couleur du câble
Blanc avec bande noire, Blanc
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre étamé, Cuivre revêtu d’étain
Fonctionnalités de configuration
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble
Spec 80
Dimensions
-
Taille des brins (AWG)
40
-
Diamètres du conducteur (in)
0,096
-
Diamètre extérieur du câble
0,12 mm [ .242 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
20, 8, 16, 10, 18, 12
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-82A-TC-T-8-20