Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF
Type F
-
Type de connecteur
Jack
-
Type de câble RF compatible
Belden 9291, KX 25, KX 52, KX 53, KX 6A, RG 140, RG 210, RG 59B, RG 6, RG 62A, URM 90
-
Système de connecteur
Câble à panneau
-
Étanchéifiable
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de contacts coaxiaux
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur
Droit
-
Matériau du corps
Alliage en zinc, Laiton, Zinc
-
Finition du matériau du corps
Plaqué
-
Matériau de placage du corps
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central
Étain
-
Matériau du contact central
Bronze phosphoreux, Laiton
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Trou traversant – Soudure
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Style de montage sur le panneau
Montage arrière, Montage avant
-
Système de raccordement
Fileté
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Méthode de blocage
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage
Sans
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) (mm)
6.8, 7.6, 8.7
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) (in)
.267, .299, .342
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz)
2
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1, 100
-
Type de conditionnement
Boîte
Autre
-
Matériau diélectrique
Polypropylène, Polyéthylène
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-884-FTM75