Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Presse-étoupe
-
Style de presse-étoupe et d'accessoire
Filetage standard
-
Étanche
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Laiton
-
Matériau de placage du produit
Nickel
Dimensions
-
Plage de diamètre de serrage (mm)
5 – 10, 6 – 12, 29 – 35, 30 – 38, 3 – 6,5, 5 – 9, 37 – 53, 2 – 5, 13 – 18, 9 – 16, 22 – 32, 27 – 38, 4 – 8, 7 – 12, 12 – 20, 10 – 14, 34 – 44, 18 – 25, 20 – 26, 25 – 31, 2 – 6, 15 – 21, 7 – 13, 11 – 17, 19 – 28, 3 – 7, 16 – 23
-
Taille du filetage extérieur
M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1,5, M32, M40, M50, M63, NPT 1/2", NPT 1", NPT 1 1/2", NPT 1 1/4", NPT 2", NPT 3/4", NPT 3/8", PG11, PG135, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, PG 7, PG 9
-
Longueur du filetage (mm)
6, 6.5, 7, 7.2, 8, 9, 10, 11.5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25.6, 26, 27
-
Longueur du filetage (in)
.236, .315, .354, .393, .472, .59, 1,023, 0,511, 1,062, 1,007, 0,452, 0,255
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2
-
Type de filetage extérieur
Métrique, NPT
-
Indice IP
IP68
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AB0-E1602