Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Contre-écrou
-
Étanche
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau
PA 6 GF
-
Couleur principale
Gris, Gris clair, Noir
Dimensions
-
Taille du filetage extérieur
M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1,5, M32 x 1,5, M40 x 1,5, M50 x 1,5, M63 x 1,5, M75 x 1,5, NPT 1/2", NPT 1", NPT 3/4", NPT 3/8", PG11, PG135, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, PG 7, PG 9
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2
-
Type de filetage extérieur
Métrique, NPT, PG
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AB0-E1607