Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Bouchon de drainage
-
Étanche
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Laiton
-
Matériau de placage du produit
Nickel
Dimensions
-
Taille du filetage extérieur
NPT 1/2", M25, M20, M20 x 1.5, NPT 3/4"
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-60 – 85 °C [ -76 – 185 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Non conforme, Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AB0-E1612