Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Presse-étoupe
-
Style de presse-étoupe et d'accessoire
Hygiénique avec CEM
-
Étanche
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Acier inoxydable 303
Dimensions
-
Plage de diamètre de serrage (mm)
5 – 10, 6 – 12, 12 – 17
-
Taille du filetage extérieur
NPT 1/2", M25 x 1,5, NPT 3/8", M20 x 1.5, NPT 3/4", M16 x 1.5
-
Longueur du filetage (mm)
7, 12, 10, 8, 11
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AB0-E1617