Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Presse-étoupe
-
Style de presse-étoupe et d'accessoire
Type RJ45
-
Étanche
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Laiton
-
Matériau de placage du produit
Nickel
Dimensions
-
Plage de diamètre de serrage (mm)
3 – 6, 5 – 8, 5 – 9
-
Taille du filetage extérieur
M20 x 1.5, M25 x 1,5, M32 x 1,5, M40 x 1,5, PG13.5, PG16, PG21
-
Longueur du filetage (mm)
6, 6.5, 7.2, 8, 9, 10, 12, 15
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2
-
Indice IP
IP68
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AB0-E1619