Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Bouchon rond

  • Étanche  Oui

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Laiton

  • Matériau de placage du produit  Nickel

Dimensions

  • Taille du filetage extérieur  M40 x 1,5, M25 x 1,5, M63 x 1,5, M32 x 1,5, PG29, PG48, PG 7, PG13.5, PG36, PG42, PG 9, M20 x 1.5, PG21, PG16, M12 x 1.5, M50 x 1,5, M16 x 1.5, PG11

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Non conforme, Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AB0-E1621

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue