Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi
Paroi unique
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600, 1900
Caractéristiques du corps
-
Toronnage du conducteur
Conducteur à nombre de torons élevé
-
Couleur du fil (base)
Gris, Noir
-
Matériau de l'isolant
Polyoléfine flexible
-
Couleur du câble
Noir
-
Matériau du conducteur
Cuivre étamé, Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
2.69, 5.4, 7, 10.4, 16, 18,3, 5,56, 11,6, 4,69, 13,7, 9,7, 3,69, 27,8
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.106, .145, .185, .213, 0,63, 0,539, 0,409, 0,72, 0,46, 0,219, 0,276, 1,094, 0,382
-
Diamètre de l'isolant du conducteur (mm)
16, 2,69, 27,8, 13,7, 18,3, 3,69
-
Diamètres du conducteur (mm)
23, 1,49, 6,4, 14,3, 8,4, 3,9, 1,89, 2,96, 9,1, 2,49, 12,4
-
Diamètres du conducteur (in)
0,358, 0,488, 0,906, 0,36, 0,154, 0,098, 0,117, 0,252, 0,059, 0,074, 0,331, 0,563
-
Dimension du fil (mm²)
1.5, 2.5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 70, 95, 240
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
AFR35, Puissance
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 105
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AFR16-CABLE