Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Relais bistables KISSLING avec commandes électroniques internes

Série 31/300 A

Notre relais de puissance bistable série 31 avec commandes électroniques internes est basé sur le relais industriel série 30 et présente exactement les mêmes caractéristiques de commutation mécanique et électrique de qualité, mais dispose également de fonctions électroniques supplémentaires. Ce relais est particulièrement adapté aux applications de gestion de batterie et de distribution de puissance sur les véhicules utilitaires, les bus, les véhicules de construction et agricoles, les avions, les équipements d'appui au sol et les chariots élévateurs.

Principales caractéristiques

  • Boîtier scellé conforme à la norme IP6K9K 
  • Conception robuste 
  • Variété d'options de configuration 
  • Résistance aux chocs 6G et aux vibrations 4G
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de relais ou de contacteur  Relais de puissance intelligent

Fonctionnalités de configuration

  • Options pour le relais  Dispositif intelligent d'économie d'énergie, Dispositif intelligent de bobine de sécurité, Dispositif intelligent de commande d'initiation

  • Particularités de la bobine  Diode de suppression de bobine

  • Nombre de pôles du contact  1

  • Disposition des contacts  1 type X SPST-NO-DM

Caractéristiques électriques

  • Résistance de la bobine (Ω) 2.1 – 2.6, 7.8 – 8.4

  • Courant nominal du contact (A) 300

  • Tension nominale de la bobine (VDC) 9, 16, 18, 32

  • Tension nominale du contact (VDC) 12, 24

  • Puissance nominale de la bobine CC (W) 55, 67, 68, 72, 0,067, 0,055

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  AgSnO2, Alliage d'argent

Fixation mécanique

  • Type d'installation du produit  Collerette avec trous de montage, Supports de montage

  • Type de montage  Montage sur châssis, Montage sur panneau

Dimensions

  • Largeur (mm) 60, 62

  • Largeur (in) 2.36, 2.44

  • Hauteur (mm) 55.5, 89, 55,65

  • Hauteur (in) 2.19, 3.5, 2,18

  • Longueur (mm) 78, 86, 116.5

  • Longueur (in) 3.07, 3.38, 4,58

Fonctionnement/Application

  • Système magnétique à bobine  Bi-stable, 2 bobines, polarisées

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Carton

Autre

  • Classe de courant du contact (A) 300

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AL5-KSPR31300

Documents associés