Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine
Aucun, Diode de suppression de bobine
-
Nombre de pôles du contact
1
-
Disposition des contacts
1A (NO) + 1B (NC), 1 type C SPDT-CO, 1 type X SPST-NO-DM
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω)
20, 75, 76, 80
-
Charge de commutation du contact (Min)
1 A à 12 V
-
Courant nominal du contact (A)
120
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
9, 16, 18, 32
-
Tension nominale du contact (VDC)
12, 24, 28
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
8, 10
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Alliage d'argent
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit
Collerette avec trous de montage, Supports de montage
-
Type de montage
Montage sur châssis, Montage sur panneau
Dimensions
-
Largeur (mm)
45, 52, 55, 62, 76, 76.2
-
Largeur (in)
1.77, 2.04, 2.16, 2.44, 3, 2,99
-
Hauteur (mm)
49.5, 50, 50.5, 84
-
Hauteur (in)
1.94, 1.96, 3.3, 1,98
-
Longueur (mm)
68, 80, 81, 100.5, 116
-
Longueur (in)
3.14, 3.18, 3.95, 4.56, 2,67
Fonctionnement/Application
-
Type de courant
CC
-
Système magnétique à bobine
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Carton
Autre
-
Classe de courant du contact (A)
120
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AL6-KSPR29120