Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Relais de puissance unipolaire KISSLING

Série 29/200 A

Les relais économiques à bobine unique de la série 29 de 200 ampères sont développés en utilisant notre compétence et notre savoir-faire acquis au cours de décennies de fabrication pour répondre à tous les besoins de fonctionnement, même les plus exigeants. Ce relais de système à bobine unique présente une résistance élevée aux chocs et aux vibrations en grande partie due à une conception minutieuse et un circuit magnétique optimisé. La technologie d'étanchéité employée dans ces relais respecte les normes de protection IP67 et IP6K9K (nettoyage à la vapeur). Cette série de relais convient bien à diverses applications dans des conditions difficiles.

Principales caractéristiques

  • Boîtier scellé conforme à la norme IP6K9K
  • Conception robuste 
  • Courant de bobine minimisé 
  • Variété d'options de configuration 
  • Résistance aux chocs 6G et aux vibrations 4G 
  • Courant de contact principal nominal pour le courant continu et 100 % du cycle d'utilisation 
  • Conception efficace de bobines et de circuits magnétiques avec des propriétés de commutation et des exigences de courant de maintien
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de relais ou de contacteur  Relais de puissance tout usages

Fonctionnalités de configuration

  • Particularités de la bobine  Aucun, Diode de suppression de bobine

  • Nombre de pôles du contact  1

  • Disposition des contacts  1 type C SPDT-CO, 1 type X SPST-NO-DM

Caractéristiques électriques

  • Résistance de la bobine (Ω) 15, 33, 62

  • Charge de commutation du contact (Min)  1 A à 12 V

  • Courant nominal du contact (A) 75, 200

  • Tension nominale de la bobine (VDC) 9, 14, 16, 18, 32

  • Tension nominale du contact (VDC) 12, 24, 28

  • Puissance nominale de la bobine CC (W) 10, 0,01

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Alliage d'argent

Fixation mécanique

  • Type d'installation du produit  Collerette avec trous de montage, Supports de montage

  • Type de montage  Montage sur châssis, Montage sur panneau

Dimensions

  • Largeur (mm) 55, 60, 62, 84

  • Largeur (in) 2.16, 2.36, 2.44, 3.3

  • Hauteur (mm) 47.5, 55.5, 108, 52,3, 55,65

  • Hauteur (in) 2.05, 2.19, 1,87, 4,25, 2,18

  • Longueur (mm) 78, 100, 101, 102, 119, 120, 142, 146,7

  • Longueur (in) 3.07, 3.93, 3.97, 4.01, 4.68, 4.72, 5.59, 5,77

Fonctionnement/Application

  • Type de courant  CC

  • Système magnétique à bobine  Monostable

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Carton

Autre

  • Classe de courant du contact (A) 75, 200

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AL6-KSPR29200

Documents associés