Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales de la bobine
Aucun, Diode de suppression de bobine
-
Disposition des contacts
(2) x 1 Form A (SPST-NO), 1 Form A (NO) + 1 Form B (NC), 1 Form C (SPDT), 1 Form X (SPST-NO-DM), 2 form A (NO)
-
Nombre de contacts
1, 2
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW)
10
-
Résistance de bobine (Ω)
9, 15, 36, 62
-
Tension nominale de bobine (VDC)
9, 16, 18, 32
-
Courant nominal du contact (A)
300
-
Charge de commutation du contact (min)
1 A à 12 V
-
Tension nominale du contact (VDC)
12, 24, 28
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
AgSnO2
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion
Bornes
-
Type de borne
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type de support de produit
Châssis, Panneau
-
Type d’installation du produit
Collerette avec trous de montage, Supports de montage
Dimensions
-
Hauteur du produit (mm)
55,65, 55.5, 76.5, 106, 108
-
Hauteur du produit (in)
2,18, 2.19, 3,01, 4,17, 4,25
-
Longueur du produit (mm)
78, 100, 101, 115, 120, 134,5, 143
-
Longueur du produit (in)
3.07, 3.93, 3.97, 4.52, 4.72, 5,62, 5.29
-
Largeur du produit (mm)
55, 60, 62, 84, 94
-
Largeur du produit (in)
2.16, 2.36, 2.44, 3,7, 3.3
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine
Monostable
-
Type de réseau
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage
Carton
Autre
-
Courant admissible contact (A)
300
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AL6-KSPR29300