Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales de la bobine
Diode de suppression de bobine
-
Disposition des contacts
1 Form X (SPST-NO-DM)
-
Nombre de contacts
1
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW)
16, 22
-
Résistance de bobine (Ω)
9, 36
-
Tension nominale de bobine (VDC)
9, 16, 18, 32
-
Courant nominal du contact (A)
500
-
Tension nominale du contact (VDC)
12, 28
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
AgSnO2
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion
Bornes
-
Type de borne
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type de support de produit
Châssis, Panneau
-
Type d’installation du produit
Collerette avec trous de montage, Supports de montage
Dimensions
-
Hauteur du produit (mm)
76.5, 130
-
Hauteur du produit (in)
3,01, 5,11
-
Longueur du produit (mm)
89, 112, 123, 140,5
-
Longueur du produit (in)
3.5, 4.4, 4.84, 5,53
-
Largeur du produit (mm)
68, 90, 94
-
Largeur du produit (in)
2.67, 3,7, 3.54
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine
Monostable
-
Type de réseau
CC
Autre
-
Courant admissible contact (A)
500
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AL6-KSPR29500