Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine
Aucun
-
Nombre de pôles du contact
1
-
Disposition des contacts
1 type X SPST-NO-DM
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω)
10
-
Courant nominal du contact (A)
120
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
18, 32
-
Tension nominale du contact (VDC)
24
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Alliage d'argent
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit
Collerette avec fentes de montage
-
Type de montage
Montage sur panneau
Dimensions
-
Largeur
45 mm [ 1.77 in ]
-
Hauteur
75 mm [ 2.95 in ]
-
Longueur
68 mm [ 2,67 in ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine
Bi-stable, 2 bobines, polarisées
Autre
-
Classe de courant du contact (A)
120
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AL6-KSPR30120