Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine
Aucun, Diode de suppression de bobine
-
Nombre de pôles du contact
1
-
Disposition des contacts
1 type C SPDT-CO, 1 type X SPST-NO-DM
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω)
8, 7.8 – 8.4, 4.1 – 6.4, 2.1 – 2.6
-
Courant nominal du contact (A)
200
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
9, 16, 18, 32
-
Tension nominale du contact (VDC)
12, 24
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
55, 67, 68, 72, 0,067, 0,055, 0,089
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Alliage d'argent
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit
Collerette avec trous de montage, Supports de montage
-
Type de montage
Montage sur châssis, Montage sur panneau
Dimensions
-
Largeur (mm)
60, 62, 84
-
Largeur (in)
2.36, 2.44, 3.3
-
Hauteur (mm)
55.5, 90
-
Hauteur (in)
3.54, 2,18
-
Longueur (mm)
78, 90, 106, 132
-
Longueur (in)
3.07, 3.54, 4.17, 5.19
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine
Bi-stable, 2 bobines, polarisées
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Carton
Autre
-
Classe de courant du contact (A)
200
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AL6-KSPR30200