Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Relais bistables unipolaires KISSLING

Série 30/300 A

Le relais bistable de la série 30 répond à toutes les exigences de fonctionnement, même les plus difficiles, et convient à diverses applications dans des conditions exigeantes sur les véhicules utilitaires, les bus, les véhicules de construction et agricoles, les équipements d'assistance au sol et les chariots élévateurs. Ces relais sont disponibles avec une grande variété d'options de configuration, notamment différentes configurations de contact et tensions de bobine afin d'avoir un produit répondant parfaitement à vos besoins. 

Principales caractéristiques

  • Boîtier scellé conforme à la norme IP6K9K 
  • Conception robuste 
  • Variété d'options de configuration 
  • Résistance aux chocs 6G et aux vibrations 4G 
  • Courant de contact principal nominal pour le courant continu et 100 % du cycle d'utilisation
  • Boîtier scellé conforme à la norme IP6K9K 
  • Conception robuste 
  • Variété d'options de configuration 
  • Résistance aux chocs 6G et aux vibrations 4G 
  • Courant de contact principal nominal pour le courant continu et 100 % du cycle d'utilisation
  • Boîtier scellé conforme à la norme IP6K9K 
  • Conception robuste 
  • Variété d'options de configuration 
  • Résistance aux chocs 6G et aux vibrations 4G 
  • Courant de contact principal nominal pour le courant continu et 100 % du cycle d'utilisation
  • Boîtier scellé conforme à la norme IP6K9K 
  • Conception robuste 
  • Variété d'options de configuration 
  • Résistance aux chocs 6G et aux vibrations 4G 
  • Courant de contact principal nominal pour le courant continu et 100 % du cycle d'utilisation
  • Boîtier scellé conforme à la norme IP6K9K 
  • Conception robuste 
  • Variété d'options de configuration 
  • Résistance aux chocs 6G et aux vibrations 4G 
  • Courant de contact principal nominal pour le courant continu et 100 % du cycle d'utilisation
  • Boîtier scellé conforme à la norme IP6K9K 
  • Conception robuste 
  • Variété d'options de configuration 
  • Résistance aux chocs 6G et aux vibrations 4G 
  • Courant de contact principal nominal pour le courant continu et 100 % du cycle d'utilisation
  • Boîtier scellé conforme à la norme IP6K9K 
  • Conception robuste 
  • Variété d'options de configuration 
  • Résistance aux chocs 6G et aux vibrations 4G 
  • Courant de contact principal nominal pour le courant continu et 100 % du cycle d'utilisation
  • Boîtier scellé conforme à la norme IP6K9K 
  • Conception robuste 
  • Variété d'options de configuration 
  • Résistance aux chocs 6G et aux vibrations 4G 
  • Courant de contact principal nominal pour le courant continu et 100 % du cycle d'utilisation
  • Boîtier scellé conforme à la norme IP6K9K 
  • Conception robuste 
  • Variété d'options de configuration 
  • Résistance aux chocs 6G et aux vibrations 4G 
  • Courant de contact principal nominal pour le courant continu et 100 % du cycle d'utilisation
  • Boîtier scellé conforme à la norme IP6K9K 
  • Conception robuste 
  • Variété d'options de configuration 
  • Résistance aux chocs 6G et aux vibrations 4G 
  • Courant de contact principal nominal pour le courant continu et 100 % du cycle d'utilisation
  • Caractéristiques

    Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

    Caractéristiques du type de produit

    • Type de relais ou de contacteur  Relais de puissance intelligent, Relais de puissance tout usages

    Fonctionnalités de configuration

    • Particularités de la bobine  Aucun, Diode de suppression de bobine

    • Nombre de pôles du contact  1, 2

    • Disposition des contacts  1 type A SPST-NO, 1 type X SPST-NO-DM

    Caractéristiques électriques

    • Résistance de la bobine (Ω) 2, 3, 8, 21, 2.1 – 2.6, 7.8 – 8.4

    • Courant nominal du contact (A) 300

    • Tension nominale de la bobine (VDC) 9, 16, 18, 27, 32, 48

    • Tension nominale du contact (VDC) 12, 24, 36

    • Puissance nominale de la bobine CC (W) 55, 67, 68, 72, 0,067, 0,068, 0,055

    Fonctionnalités de contact

    • Matériau du contact  AgSnO2, Alliage d'argent

    Fixation mécanique

    • Type d'installation du produit  Collerette avec fentes de montage, Collerette avec trous de montage, Supports de montage

    • Type de montage  Montage sur châssis, Montage sur panneau

    Dimensions

    • Largeur (mm) 60, 62, 84, 94

    • Largeur (in) 2.36, 2.44, 3.3, 3,7

    • Hauteur (mm) 55.5, 76.5, 90, 110, 55,65

    • Hauteur (in) 2.19, 3.54, 4.33, 3,01, 2,18

    • Longueur (mm) 78, 90, 106, 101,7

    • Longueur (in) 3.07, 3.54, 4, 4.17

    Fonctionnement/Application

    • Système magnétique à bobine  Bi-stable, 2 bobines, polarisées

    Caractéristiques de l’emballage

    • Type de conditionnement  Carton

    Autre

    • Classe de courant du contact (A) 300

    Numéro de référence

    • Référence interne TE CAT-AL6-KSPR30300

    Documents associés