Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine
Diode de suppression de bobine
-
Disposition des contacts
1 Form X (SPST-NO-DM)
-
Nombre de pôles du contact
1
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW)
73, 100, 168, 240
-
Résistance de la bobine (Ω)
.6 – .85, 2.7 – 3.8
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
9, 16, 18, 32
-
Courant nominal du contact (A)
500
-
Tension nominale du contact (VDC)
12, 24, 28
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
AgSnO2
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion
Bornes
-
Type de borne
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type de montage
Châssis, Panneau
-
Type d'installation du produit
Collerette avec fentes de montage, Supports de montage
Dimensions
-
Hauteur (mm)
65.5, 76.5, 108,5
-
Hauteur (in)
2.57, 3,01, 4,27
-
Longueur (mm)
89, 105,5, 127,5
-
Longueur (in)
3.5, 4,15, 5,01
-
Largeur (mm)
68, 94
-
Largeur (in)
2.67, 3,7
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine
Bi-stable, 2 bobines, polarisées
Autre
-
Classe de courant du contact (A)
500
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AL6-KSPR30500