Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Étanche | Plage de température de fonctionnement | Nombre de rangées | Fonction d'assurance de position | Système de verrouillage principal | Système de connecteur | Axe central (pas) | Largeur de la languette d'accouplement | Diamètre de la broche d'accouplement | Couleur principale | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Type de montage | Température de fonctionnement (max) | Tension nominale | Code de détrompage et connecteur |
---|
| 284848-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | Oui | -25 – 125 °C | 2 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | - | - |
| 284879-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 20 | Non | '-25 – 105 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Marron | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | - | C |
| 3-2112780-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 17 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 1-2112780-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 14 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | - | A |
| 3-2109442-9 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Non | -40 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 3 mm | 2.8 mm | - | Bleu clair | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 257 °C | - | D |
| 4-2112780-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 15 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 4-1823467-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | - | 2 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.5 mm | - | Gris | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | H |
| 2-2112780-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 13 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 3-2112780-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 13 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 2-2112780-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 14 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 284879-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 20 | Non | '-25 – 105 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Marron | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | - | C |
| 3-2112780-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 13 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | - | A |
| 1823467-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.5 mm | - | Rouge | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | C |
| 1823467-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.5 mm | - | Bleu | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | E |
| 1745043-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 24 | Oui | -40 – 120 °C | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm, 5.5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Noir | 15 A, 30 A | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 24 V | Neutre |
| 284844-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Non | -25 – 125 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Noir | 11 A, 20 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | - | - |
| 284858-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Non | '-25 – 105 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Noir | 14 A, 20 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | 24 V | A |
| 1-2112780-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 13 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | - | A |
| 3-2112780-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 15 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V | A |
| 284848-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | Oui | -25 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | - | - |
| 1823467-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.5 mm | - | Orange | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | D |
| 1823467-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.5 mm | - | Blanc | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | F |
| 1-2112780-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | - | A |
| 1-2112780-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | - | A |
| 1-2112780-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 15 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | - | A |
| 3-2112780-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 15 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V | A |
| 3-2112780-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 15 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 2112502-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 38 | Oui | - | 3 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.5 mm, 2.8 mm, 4.8 mm | - | Gris | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | 0 |
| 2-2109441-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | -40 – 125 °C | 2 | Oui | Patte de verrouillage | Fil à carte | 6 mm | 2.8 mm | - | Gris clair | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | - | C |
| 1718149-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 16 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | - | Noir | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | A-C |
| 1897540-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 22 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm, 5 mm | .64 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 1897543-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 22 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm, 5 mm | .64 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A |
| 2-2112780-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 14 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 284848-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | Oui | -25 – 125 °C | 2 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Gris | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | - | - |
| 284879-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 20 | Non | '-25 – 105 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | - | A |
| 2-1355200-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -30 – 100 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 6 mm | 2.8 mm | - | Naturel | 35 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 25 V | B |
| 1-2112502-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 38 | Oui | - | 3 | Oui | Sur la borne | - | 4 mm | 1.5 mm, 2.8 mm, 4.8 mm | - | Gris | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | 0 |
| 1-2112780-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 18 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | - | A |
| 1-2112780-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 11 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V | A |
| 1-1670782-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 18 | Oui | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Noir | 7 A, 29 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A |
| 1718156-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 10 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | - | Gris | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | B-D |
| 1-284425-1 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | -40 – 140 °C | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.5 mm | - | Noir | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | - | - |
| 936254-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5.6 mm | 2.8 mm | - | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 936061-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | - | 3 | Oui | - | 1 | Non | - | Fil à appareil, Fil à carte | 5 mm | 2.8 mm | - | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | II |
| 936293-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Non | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5.6 mm | 2.8 mm | - | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 3-2109441-8 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Oui | -40 – 125 °C | 2 | Oui | Patte de verrouillage | Fil à carte | 6 mm | 2.8 mm | - | Bleu clair | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | - | D |
| 284879-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 20 | Non | '-25 – 105 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | - | A |
| 284879-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 20 | Non | '-25 – 105 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Gris | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | - | B |
| 284425-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | -40 – 140 °C | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.5 mm | - | Noir | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | - | - |
| 284844-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Non | -25 – 125 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Gris | 11 A, 20 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | - | - |