Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’accessoire
Kit de serre-câble
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire
Thermoplastique
-
Couleur du produit primaire
Noir
Fixation mécanique
-
Taille du filetage
1-3/8-18, 15/16-20, 3/4-20 UNEF-2B, 5/8-24 UNEF-2B
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps
Droit
-
Compatible avec la forme de connecteurs
Circulaire
Dimensions
-
Diamètre d’entrée du câble (mm)
8.3, 11.5, 11.51, 17.86
-
Diamètre d’entrée du câble (in)
.329, .453, .703
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec la taille du boîtier du connecteur
11, 13, 17, 23
-
Blindé
Non
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL
UL 94V-0, UL 94V-1
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage
Individu
-
Quantité d’emballage
100
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM71-C83998A