Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de passe-fils
Kit de serre-câble
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Nylon, Thermoplastique
-
Couleur principale
Noir
Fixation mécanique
-
Taille du filetage
1-3/8-18 UNEF-2B, 15/16-20 UNEF-2B, 3/4-20 UNEF-2B, 5/8-24 UNEF-2B
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps
Angle droit, Droit
-
Forme de connecteur compatible
Circulaire
Dimensions
-
Diamètre d'entrée du câble (mm)
8.36, 11.51, 17.86, 28.58
-
Diamètre d'entrée du câble (in)
.329, .453, .703, 1.125
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles
11, 13, 17, 23
-
Blindé
Non
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage, Individu, Lot, Lot
-
Quantité par emballage
1, 75, 100, 200, 250, 800
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM71-C83998B