Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur
Bouchon d’étanchéité, Bouchon d’étanchéité
Caractéristiques du corps
-
Matériau du joint d'étanchéité
Néoprène, Élastomère
-
Matériau de placage du produit
Plaque de zinc avec du chromate non hexavalent
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau
Oxyde de polyphénylène, PBT, Thermoplastique
Fixation mécanique
-
Fonction de rétention des composants
Chaînette en métal, Sangle en plastique
Caractéristiques du boîtier
-
Forme de connecteur compatible
Circulaire
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles
11, 13, 17, 23
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-1
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Sac
-
Quantité par emballage
100
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM71-C83998HH