Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Boîtier
-
Système de connecteur
Fil à fil, Fil à panneau
-
Étanchéifiable
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur, Fiche
-
Type de boîtier
Tout en plastique
-
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
10, 14
-
Nombre de positions d'alimentation
0
-
Nombre de positions de signaux
10, 14
-
Numérotation inversée
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
250
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé
Non, Oui
-
Type de contact
Broche, Support
-
Courant nominal du contact (max) (A)
13
-
Protection des contacts
Avec
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Taille du filetage
1 1/18-18 UNEF-2A, 1 1/4-18 UNEF-2A, 15/16-20 UNEF, 15/16-20 UNEF – 2A
-
Type de maintien de la connexion
Couplage fileté
-
Type de fonction du montage panneau
Collerette avec trous de montage
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Type de montage
Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau
Avec, Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps
Droit
-
Couleur du boîtier
Noir
-
Matériau du boîtier
Nylon, Polyamide
-
Taille du boîtier
18, 20
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
14 – 24
-
Dimension du fil (mm²)
.2 – 2
-
Longueur de l'ensemble (mm)
30.48, 30.73, 39.62, 41.15, 41.66, 41.78
-
Longueur de l'ensemble (in)
1.2, 1.21, 1.56, 1.62, 1.64, 1.645
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Résistance hydraulique
Aucun
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
-
Blindé
Non
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1, 200, 300
-
Type de conditionnement
Emballage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM71-C83998N