Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon
Tetraseal
-
Type de produit
Boîtier
-
Système de connecteur
Fil à fil, Fil à panneau
-
Étanchéifiable
Non, Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur, Fiche
-
Type de boîtier
Boîtier métallique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
16, 22
-
Nombre de positions d'alimentation
2, 4
-
Nombre de positions de signaux
12, 20
-
Numérotation inversée
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
600
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé
Non
-
Type de contact
Broche, Support
-
Courant nominal du contact (max) (A)
25
-
Protection des contacts
Avec
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Taille du filetage
1-3/8 - 18 UNEF-2A, 1-7/16-18 UNEF-2A
-
Type de maintien de la connexion
Couplage fileté
-
Type de fonction du montage panneau
Collerette avec trous de montage
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Type de montage
Montage panneau
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau
Avec, Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps
Droit
-
Couleur du boîtier
Noir
-
Matériau du boîtier
Thermoplastique
-
Taille du boîtier
28
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles
5.59 mm [ .22 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
10 – 16
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Résistance hydraulique
Aucun, Immersion
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
-
Blindé
Non
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
10
-
Type de conditionnement
Boîte, Carton, Plateau
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM71-C83998S