Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon
Interfaciale, Joint d’entrée de fil, Périphérique
-
Type de produit
Boîtier
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Étanchéifiable
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur, Fiche
-
Type de boîtier
Tout en plastique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
10, 16
-
Nombre de positions d'alimentation
2, 4
-
Nombre de positions de signaux
8, 12
-
Numérotation inversée
Avec, Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
250, 600
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250, 600
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé
Non, Oui
-
Type de contact
Broche, Support
-
Protection des contacts
Avec
Fixation mécanique
-
Code de polarisation
A
-
Taille du filetage
1-3/8 - 18 UNEF-2A, 15/16-20 UNEF – 2A
-
Type de maintien de la connexion
Couplage fileté
-
Type de fonction du montage panneau
Collerette, Collerette avec trous de montage
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Type de montage
Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau
Avec, Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps
Droit
-
Couleur du boîtier
Noir
-
Matériau du boîtier
Nylon, Nylon (résistant aux UV), Nylon 6/6 (résistant aux UV), Nylon 6/6 GF
-
Taille du boîtier
17, 23
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
1.5 – 3.3, 3.96 – 6.6
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.015 – .26, .06 – .13, .156 – .26
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Résistance hydraulique
Immersion
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
-
Blindé
Non
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice CSA
Non certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
20, 100
-
Type de conditionnement
Emballage, Plateau, Sac
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM71-C83998X