Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Orientation des contacts
Droit
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Brillant
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
.76, .8 – 1.4
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil
Brillant, Mat
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils (µm)
.76, .8 – 1.4
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils (µin)
30
-
Épaisseur du matériau du contact
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diamètre de la broche d'accouplement
1.57 mm [ .062 in ]
-
Type de contact
Broche, Support
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Or
-
Maintien des contacts
Avec
-
Taille du contact
Taille 16
-
Matériau de base du contact
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A)
13
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d'isolant
Avec, Sans
-
Type de maintien des contacts
Encliquetable
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
.89 – 1.4, 1.02 – 1.57, 1.22 – 1.65, 1.4 – 2.24, 2.03 – 2.67
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.035 – .055, .04 – .062, .048 – .065, .055 – .088, .08 – .105
-
Dimension du fil (AWG)
14, 18, 18 – 16, 24 – 20, 28 – 24
-
Dimension du fil (mm²)
.08 – .24, .081, .2 – .6, .8 – 1.4, 2, 2 – 2.15
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -55 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Marquage d’identification
-
Code de couleur de contact
Bleu, Bleu/Bleu, Jaune/Rouge, Rouge, Rouge/Rouge, Violet/Bleu
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Bobine, Bobine, Pièce détachée, Sac
-
Quantité par emballage
500, 900, 950, 1000, 4000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM71-T98