![](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/product-hero-rendition/in-rail-ampower-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
AMPOWER : une solution idéale pour la production et la distribution d'énergie
Nos cosses et embouts AMPOWER sont conçus spécifiquement pour les câbles et fils de gros calibre. Ils sont conçus pour offrir une conductivité maximale, une excellente résistance mécanique et d'excellentes performances électriques.
Les avantages AMPOWER
- Polyvalence : les fils multibrins, lorsqu'ils sont sertis, deviennent presque une masse homogène avec le fût de la cosse ou du manchon AMPOWER
- Résistance : les cosses AMPOWER sont très solides et résistantes aux vibrations, ce qui les rend parfaitement adaptées à l'usage auquel elles sont destinées
- Économique : un élément important de tous les produits AMPOWER est le faible coût d'installation.
- Conductivité : conductivité résistante à la corrosion et aux variations de température
- Crevé d'inspection : les cosses et embouts AMPOWER sont conçus avec des fentes d'inspection situées au niveau du fût.
- Large gamme de fils : couvre les sections de fils allant de 13 à 507 mm² (6 AWG à 1000 MCM) pour les cosses et jusqu'à 760mm² (1500 MCM) pour les embouts.
Les cosses et embouts AMPOWER sont fabriqués en cuivre tubulaire sans soudure de haute qualité pour une excellente conductivité. Notre procédé spécial d'étamage empêche la corrosion et assure un fonctionnement sans faille. Un procédé spécial d'estampage transforme le tube de cuivre en une languette rectangulaire à double épaisseur et permet d'obtenir une section de transition réduite entre le fût et la languette. Ces caractéristiques combinées avec le sertissage de la borne AMPOWER permettent d'obtenir une excellente conductivité et une excellente résistance mécanique.
La technologie de sertissage par compression de TE est une technologie fiable, entièrement mécanique et contrôlable du premier au dernier sertissage. Elle élimine les facteurs inhérents aux autres méthodes de sertissage, tels que les températures de fusion, la composition des flux, les gaz piégés ou l'oxydation.
Les cosses et embouts AMPOWER sont parfaitement adaptés à la production et à la distribution d'énergie. Les équipements électriques soumis à un fonctionnement continu, tels que les générateurs, les moteurs et les soudeurs sont donc des applications parfaites pour les produits AMPOWER. Par ailleurs, Les cosses AMPOWER peuvent également être utilisées pour interconnecter les blocs d'alimentation aux ordinateurs et aux équipements périphériques.
Les cosses à déconnexion rapide AMPOWER ont été spécialement conçues pour être utilisées dans l'industrie du transport, car elles constituent un moyen très fiable et économique de raccorder des câbles et des fils d'alimentation de grande taille. Elles sont idéales pour une variété d'applications telles que les moteurs, les générateurs, les transformateurs et de nombreux autres équipements électriques soumis à des chocs et des vibrations ainsi qu'à de longues périodes de fonctionnement continu.