Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les gaines thermorétractables à paroi moyenne MWJS offrent d'excellentes performances électriques et une longue durée de vie.

Nos jonctions thermorétractables APKJ Raychem sont conçues pour les câbles photovoltaïques sans blindage, comprenant de un à cinq conducteurs et des tensions jusqu’à 3 kV. Avec trois tailles couvrant une large gamme de diamètre de câble extérieur allant de 12 à 63 mm, ces gaines hautement rétractables offrent d’excellentes performances d’étanchéité. L’utilisation du mastic S1061 à haute performance d’étanchéité assure une protection fiable des connexions des câbles photovoltaïques.

Installez facilement nos jonctions APKJ Raychem sur le terrain à l’aide d’une torche à gaz ou d’un pistolet à air chaud. L'APKJ dispose d'une gaine thermorétractable à paroi moyenne (MWJS) de haute performance avec une température nominale continue allant jusqu'à 105 °C (221 °F), ce qui garantit des performances mécaniques et électriques exceptionnelles.

Les jonctions APKJ Raychem sont testées conformément aux normes JB/T 7830-2006, garantissant des décennies de durée de vie

barre orange

Principales caractéristiques

  • Sélection simplifiée du type de produit
  • Excellentes performances électriques et mécaniques sur le terrain
  • Température de fonctionnement continu allant jusqu’à 105 °C (221 °F) 
  • Rapport de rétreint élevé, couvrant une large gamme de diamètre extérieur de câble allant de 12 à 63 mm
barre orange
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Question : Pour quelle taille de câble les jonctions thermorétractables APKJ sont-elles adaptées ?

Réponse : Nos jonctions thermorétractables APKJ Raychem peuvent être utilisées avec diamètres extérieurs de câbles photovoltaïques allant de 12 à 63 mm.

 

Question : Combien de tailles de jonctions thermorétractables APKJ Raychem sont disponibles ?

Réponse : Nous proposons 3 tailles pour couvrir toute la gamme des diamètres de câbles standard.

 

Question : Pour combien de conducteurs les terminaisons thermorétractables Raychem APKJ 1,8/3kV peuvent-elles être utilisées ?

Réponse : Nos jonctions thermorétractables APKJ Raychem 1,8/3 kV conviennent pour des câbles comprenant entre un et cinq conducteurs.

 

Question : Des outils spéciaux sont-ils nécessaires pour installer les jonctions thermorétractables APKJ Raychem ?

Réponse : Non, elles peuvent s’installer facilement à l’aide d’une torche à gaz ou d‘un pistolet à air chaud.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Avec adhésif d'étanchéité  Sans

  • Matière  Polyoléfine réticulée

  • Durée limite de stockage  Illimité

  • Type de joint pour câbles  Mastic

  • Longueur de l'extrémité (mm) 500

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

  • Type de produit  Raccord en ligne

  • Type de blindage du câble  Bande AL

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de fils de dérivation (max)  5

  • Nombre de conducteur  4 – 5

  • Nombre de fils principaux (max)  5

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 3

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Rouge

  • Matériau de l'isolant  XLPE/EPR

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau de blindage  Ruban d’acier

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 30 – 63, 12 – 28, 20 – 35

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 1,181 – 2,48, 0,787 – 1,378, 0,472 – 1,102

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  JB/T 7830-2006

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Carton

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Utilisation  Accessoire de jonction de câbles

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-APKJ

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue