Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Étanche  Oui

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Chargeur d’entrée de type 1, Chargeur d’entrée de type 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension de fonctionnement (VDC) 1000

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Oui

Autre

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) 1.5, 3

  • Longueur d'assemblage de câbles (ft) 4.92, 9.84

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Extrémité simple

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AQ6-CIC-C12

Documents associés
Aucun document disponible.