Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  Primaire

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de brins  19, 37

  • Nombre de conducteurs  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (V) 600

Caractéristiques du corps

  • Couleur du câble  Blanc, Noir

  • Matériau de l'isolant  Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Alliage de cuivre haute résistance revêtu de nickel, Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent, Cuivre revêtu de nickel, Cuivre revêtu d’argent, Cuivre revêtu d’étain

  • Couleur du fil (base)  Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Marron, Noir, Orange, Rouge, Vert, Vert foncé, Violet

  • Couleur des fils (bande)  Bleu, Jaune, Noir, Rouge

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble (mm) 1.02, 1.27, 1.47, 1.52, 1.73, 1.78, 1.96, 2.16, 2.39, 2.62, 2.82, 3.4, 1,09, 1,14, 3,25

  • Diamètre extérieur du câble (in) .04, .05, .058, .06, .068, .07, .077, .085, .094, .103, .111, .128, .134, 0,045, 0,043

  • Taille des brins (AWG) 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

  • Épaisseur de l'isolant (in) .003, .009

  • Diamètres du conducteur (mm) .79, .99, 1.01, 1.19, 1.22, 1.27, 1.35, 1.37, 1.42, 1.7, 2.77, 1,78, 1.69 – 1.74, 2,82, 7,37, .48 – .5, .7 – .8, 0,46, 2,16, .95 – .98, 4,57, 2,24, 2,87, .55 – .63, 2,21

  • Diamètres du conducteur (in) .031, .039, .04, .047, .048, .05, .053, .054, .056, .067, .07, .085, .087, .088, .109, .29, .037 – .039, .019 – .02, .067 – .069, 0,111, .022 – .025, 0,18, 0,113, 0,018, .027 – .031

  • Diamètre extérieur du câble (in) .04, .05, .058, .06, .068, .07, .077, .085, .094, .103, .111, .128, .134, 0,045, 0,043

  • Épaisseur de l'isolant (mm) .08

  • Dimension du fil (AWG) 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2/0, 1/0

  • Dimension du fil (mm²) .2, .33, 1.31, 3.31, 5.26

Conditions d’utilisation

  • Type de câble  MIL-DTL-22759

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-65 – 150, -65 – 200

Autre

  • Origine du produit  États-Unis

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AS22759-34

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue