Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais de signaux tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales du contact
Contacts jumelés
-
Nombre de pôles du contact
4
-
Disposition des contacts
4 types C 4PDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms)
1000
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
1
-
Résistance de la bobine (Ω)
4100
-
Contact limitant le courant continu (A)
2
-
Tension d'entrée (VDC)
250
-
Tension d'entrée (VAC)
250
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
250
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
3
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A)
3
-
Courant nominal du contact (A)
2
-
Tension nominale de la bobine (VAC)
5
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
60
-
Tension nominale du contact (VAC)
250
-
Tension nominale du contact (VDC)
250
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
0,878
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
1000
Caractéristiques du corps
-
Poids
22 g [ .777 oz ]
-
Type de boîtier
Protégé contre la poussière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Largeur
32.4 mm [ 1.27 in ]
-
Hauteur
10.2 mm [ 0,401 in ]
-
Longueur
39.7 mm [ 1.56 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 70
-
Catégorie de protection environnementale
RTI
-
Température ambiante (max)
70 °C [ 110 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant
CC
-
Système magnétique à bobine
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et carton
Autre
-
Classe de température ambiante (°C)
50 – 70
-
Classe de puissance de la bobine (W)
0,8 – 1
-
Classe de courant du contact (A)
0 – 2
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm)
10 – 11
-
Classe de longueur (mécanique) (mm)
35 – 40
-
Classe de largeur (mécanique) (mm)
30 – 40
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AX41-C1782