Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts
1 Form A (NO) + 1 Form B (NC), 1 Form C (CO), 2 Form C (CO), 2 form A (NO), 4 Form C (CO), 6 forme A (NO), 6 Form C (CO)
-
Nombre de contacts
2, 4, 6
-
Fonctionnalités spéciales du contact
Bornes avec dorure, Contact unique, Contacts jumelés
Caractéristiques électriques
-
Résistance de bobine (Ω)
2, 28, 58, 110, 150, 220, 325, 550, 700, 890, 1700, 3200, 4700, 7600, 15000, 20900
-
Limite courant de coupure contact (A)
.2, 2, 5
-
Tension d’entrée (VAC)
30, 125, 250
-
Tension d’entrée (VDC)
36, 150, 250
-
Tension nominale du contact (VAC)
30, 36, 125
-
Tension nominale du contact (VDC)
150, 36
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW)
66, 140, 200, 272, 400, 450, 602, 620, 647, 654, 682, 692, 727, 747, 766, 806, 845, 893, 948, 1008
-
Tension nominale de bobine (VAC)
5, 12, 24, 48, 60, 110
-
Tension nominale de bobine (VDC)
5, 6, 12, 24, 48, 60, 110, 125
-
Courant nominal du contact (A)
0,2, 1, 1,25, 2, 3, 5
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
30, 36, 125
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
36, 150
-
Consommation électrique (mW)
800
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ)
1000, 1000000, 10000000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms)
1000, 1500
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms)
1000, 500
-
Limite courant en continu (A)
2, 5
-
Limite courant contact durée courte (A)
.2, 2, 5
-
Courant limite commutation contact (A)
.2, 2, 5
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms)
1000, 500
Caractéristiques du signal
-
Isolation (paramètre HF)
-14.2 dB à 900 MHz, -18 dB à 900 MHz, -20.7 dB à 900 MHz, -30 dB à 100 MHz, -31.8 dB à 100 MHz, -39 dB à 100 MHz
-
Perte par insertion (paramètre HF)
-.02 dB à 100 MHz, -.12 dB à 100 MHz, -.27 dB à 900 MHz, -.97 dB à 900 MHz, -1.9 dB à 900 MHz
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g)
30, 35
-
Poids du produit (oz)
1.058
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Ag, placage flash or, AgNi+Au, Nickel, Nickel-palladium, Nickel-titane, Or F
-
Matériau de placage de contact
Alliage AgNi, Flash or, Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion
Enfichable
Fixation mécanique
-
Type de support de produit
Fiche femelle
-
Type d’installation du produit
Goujons de montage
Dimensions
-
Hauteur du produit
30 mm [ 1.18 in ]
-
Longueur du produit (mm)
24, 30
-
Longueur du produit (in)
.944, 1.18
-
Largeur du produit
19 mm [ .748 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 70
-
Température ambiante de l’environnement (max)
70 °C [ 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de performance
Standard
-
Système magnétique et bobine
Monostable
-
Type de réseau
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage
Boîte et carton
Autre
-
Courant admissible contact (A)
0 – 2, 2 – 5
-
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW)
600 – 800, 800 – 1000
-
-
-
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AX41-C8422B