Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts
1 Form A (NO) + 1 Form B (NC), 1 Form C (CO), 2 Form C (CO), 2 form A (NO), 4 Form C (CO), 6 Form C (CO)
-
Nombre de pôles du contact
2, 4, 6
-
Caractéristiques spéciales du contact
Contacts jumelés
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω)
33, 70, 130, 185, 270, 390, 630, 800, 1050, 1900, 3800, 5800, 9200, 15500, 25000
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
2, 5
-
Tension d'entrée (VAC)
125, 250
-
Tension d'entrée (VDC)
150, 250
-
Tension nominale du contact (VAC)
125, 250
-
Tension nominale du contact (VDC)
150, 260
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW)
1000
-
Tension nominale de la bobine (VAC)
5, 6, 12, 24, 48, 60
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
12, 24, 60, 110, 125, 220
-
Courant nominal du contact (A)
0,2, 0,4, 0,5, 1, 2, 5
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
125, 250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
150, 260
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000, 1000000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
1000, 500
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms)
100, 500
-
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
2, 5
-
-
Caractéristiques du signal
-
Isolation (paramètre HF)
-20.7 dB à 900 MHz, -39 dB à 100 MHz
-
Perte d'insertion (paramètres HF)
-.02 dB à 100 MHz, -.27 dB à 900 MHz
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Ag, placage flash or, AgNi+Au, Nickel, Or F, PdRu, Ruthénium
-
Matériau de placage des contacts
Flash or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion
Enfichable
Fixation mécanique
-
Type de montage
Fiche femelle
-
Type d'installation du produit
Goujons de montage
Dimensions
-
Hauteur
30 mm [ 1.18 in ]
-
Longueur (mm)
24, 30, 35
-
Longueur (in)
.944, 1.18, 1.37
-
Largeur
19 mm [ .748 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 70
-
-
Fonctionnement/Application
-
Type de performance
Standard
-
Système magnétique à bobine
Monostable
-
Type de commande
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et carton
Autre
-
Classe de courant du contact (A)
0 – 2, 2 – 5
-
-
Classe de puissance de la bobine (mW)
1000 – 1500, 1500, 800 – 1000
-
-
-
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AX41-C8422E