Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais RF
Fonctionnalités de configuration
-
Options pour le relais
Classé RF, Commutation de puissance
-
Caractéristiques spéciales du contact
Forme d’aile
-
Nombre de pôles du contact
1
-
Disposition des contacts
1 type C SPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms)
600
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
2
-
Résistance de la bobine (Ω)
145, 178, 574, 1028, 4114
-
Contact limitant le courant continu (A)
2
-
Rapport de tension d'ondes stationnaires (paramètre HF)
1,07 dB à 100 MHz, 1,45 dB à 900 MHz
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000000
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
220
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
2
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A)
2
-
Courant nominal du contact (A)
2
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
4.5, 5, 9, 12, 24
-
Tension nominale du contact (VAC)
30
-
Tension nominale du contact (VDC)
30
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
0,14
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
1000
Caractéristiques du signal
-
Perte d'insertion (paramètres HF)
-.03 dB à 100 MHz, -.12 dB à 900 MHz, -.3 dB à 3 GHz
-
Isolation (paramètre HF)
-50 dB à 3 GHz, -55 dB à 3 GHz, -80 dB à 900 MHz, -95 dB à 100 MHz, -96 dB à 100 MHz
Caractéristiques du corps
-
Poids (oz)
3
-
Type de boîtier
Résistant au flux, compatible avec la soudure automatique et lavable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Matériau de placage des contacts
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
CMS sur PCB
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
CMS sur PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Largeur
7.5 mm [ .295 in ]
-
Hauteur
10.5 mm [ .413 in ]
-
Longueur
14.9 mm [ .586 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale
RTIII
-
Température ambiante (max)
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure
Compatible avec la soudure par refusion
-
Type de courant
CC
-
Système magnétique à bobine
Bi-stable, 2 bobines, Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Boîte et carton
Autre
-
Classe de température ambiante (°C)
70 – 85
-
Classe de puissance de la bobine (W)
0,05 – 0,3
-
Classe de courant du contact (A)
0 – 2
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm)
10 – 11
-
Classe de longueur (mécanique) (mm)
14 – 16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm)
6 – 8
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AX41-H519A