Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de relais ou de contacteur  Relais RF

Fonctionnalités de configuration

  • Options pour le relais  Classé RF, Commutation de puissance

  • Caractéristiques spéciales du contact  Forme d’aile

  • Nombre de pôles du contact  1

  • Disposition des contacts  1 type C SPDT-CO

Caractéristiques électriques

  • Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms) 600

  • Contact limitant le courant de courte durée (A) 2

  • Résistance de la bobine (Ω) 64, 178, 357, 1028

  • Contact limitant le courant continu (A) 2

  • Rapport de tension d'ondes stationnaires (paramètre HF)  1,07 dB à 100 MHz, 1,45 dB à 900 MHz

  • Résistance initiale de l'isolant (MΩ) 1000000

  • Tension de commutation du contact (max) (VAC) 250

  • Tension de commutation du contact (max) (VDC) 220

  • Contact limitant le courant de rupture (A) 2

  • Contact limitant le courant de fonctionnement (A) 2

  • Courant nominal du contact (A) 2

  • Tension nominale de la bobine (VDC) 3, 5, 12

  • Tension nominale du contact (VAC) 30

  • Tension nominale du contact (VDC) 30

  • Puissance nominale de la bobine CC (W) 0,14, 0,07

  • Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms) 1000

Caractéristiques du signal

  • Perte d'insertion (paramètres HF)  -.05 dB à 900 MHz, -.15 dB à 3 GHz, -.8 dB à 6 GHz

  • Isolation (paramètre HF)  -30 dB à 6 GHz, -60 dB à 3 GHz, -80 dB à 900 MHz

Caractéristiques du corps

  • Poids (oz) 3

  • Type de boîtier  Soudage automatique résistant au flux et lavable

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Matériau de placage des contacts  Or

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion et de raccordement au réseau  CMS sur PCB

  • Type de connexion et de raccordement de la bobine  CMS sur PCB

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Dimensions

  • Largeur  7.5 mm [ .295 in ]

  • Hauteur  10.5 mm [ .413 in ]

  • Longueur  14.9 mm [ .586 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

  • Catégorie de protection environnementale  RTIII

  • Température ambiante (max)  85 °C [ 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Processus de soudure  Soudure par refusion

  • Type de courant  CC

  • Système magnétique à bobine  Bi-stable, 1 bobine, Bi-stable, 2 bobines, Monostable

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine, Boîte et carton

Autre

  • Classe de température ambiante (°C) 70 – 85

  • Classe de puissance de la bobine (W) 0,05 – 0,3

  • Classe de courant du contact (A) 0 – 2

  • Classe de hauteur (mécanique) (mm) 10 – 11

  • Classe de longueur (mécanique) (mm) 14 – 16

  • Classe de largeur (mécanique) (mm) 6 – 8

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AX41-H519B

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue