Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais de signaux tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Options pour le relais
Classé RF, Commutation de puissance
-
Caractéristiques spéciales du contact
Contacts jumelés, Forme d’aile
-
Nombre de pôles du contact
2
-
Disposition des contacts
2 types A DPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms)
750
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
2
-
Résistance de la bobine (Ω)
178, 1029
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms)
1000
-
Contact limitant le courant continu (A)
2
-
Rapport de tension d'ondes stationnaires (paramètre HF)
1,06 dB à 100 MHz, 1,49 dB à 900 MHz
-
Charge de commutation du contact (Min)
.1 mA à .0001 V
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000000
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
220
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
2
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A)
2
-
Courant nominal du contact (A)
2
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
5, 12
-
Tension nominale du contact (VAC)
250
-
Tension nominale du contact (VDC)
220
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
0,14
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
1800
Caractéristiques du signal
-
Perte d'insertion (paramètres HF)
-.03 dB à 100 MHz, -.33 dB à 900 MHz
-
Isolation (paramètre HF)
-18.8 dB à 900 MHz, -37 dB à 100 MHz
Caractéristiques du corps
-
Poids
.75 g [ .026 oz ]
-
Type de boîtier
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
PdRu
-
Matériau de placage des contacts
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
CMS sur PCB
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
CMS sur PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Largeur
6 mm [ .236 in ]
-
Hauteur
5.65 mm [ 0,222 in ]
-
Longueur
10 mm [ .393 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale
RTV
-
Température ambiante (max)
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure
Soudure à vague
-
Type de courant
CC
-
Système magnétique à bobine
Polarisé, monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
Autre
-
Classe de température ambiante (°C)
70 – 85
-
Classe de puissance de la bobine (W)
0,05 – 0,3
-
Classe de courant du contact (A)
0 – 2
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm)
0 – 6
-
Classe de longueur (mécanique) (mm)
0 – 10
-
Classe de largeur (mécanique) (mm)
0 – 6
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AX41-IM11D