Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de relais ou de contacteur  Relais de signaux tout usages

Fonctionnalités de configuration

  • Options pour le relais  Classé RF

  • Caractéristiques spéciales du contact  Contacts jumelés

  • Particularités de la bobine  Bobine surmoulée

  • Nombre de pôles du contact  2

  • Disposition des contacts  2 types C DPDT-CO

Caractéristiques électriques

  • Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms) 1500

  • Contact limitant le courant de courte durée (A) 2

  • Contact limitant le courant continu (A) 2

  • Rapport de tension d'ondes stationnaires (paramètre HF)  1,04 dB à 100 MHz, 1.4 dB à 900 MHz

  • Résistance initiale de l'isolant (MΩ) 1000

  • Tension de commutation du contact (max) (VAC) 250

  • Tension de commutation du contact (max) (VDC) 220

  • Résistance de la bobine (Ω) 45, 125, 720

  • Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms) 1000

  • Charge de commutation du contact (Min)  10 mA à .2 V

  • Contact limitant le courant de rupture (A) 2

  • Contact limitant le courant de fonctionnement (A) 2

  • Courant nominal du contact (A) 2

  • Tension nominale de la bobine (VDC) 3, 5, 12

  • Tension nominale du contact (VAC) 250

  • Tension nominale du contact (VDC) 220

  • Puissance nominale de la bobine CC (W) .2

  • Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms) 1500

Caractéristiques du signal

  • Perte d'insertion (paramètres HF)  -.02 dB à 100 MHz, -.27 dB à 900 MHz

  • Isolation (paramètre HF)  -20.7 dB à 900 MHz, -39 dB à 100 MHz

Caractéristiques du corps

  • Poids  2.8 g [ 0,0988 oz ]

  • Type de boîtier  Résistant au flux, compatible avec la soudure automatique et lavable

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Agni

  • Matériau de placage des contacts  Or

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion et de raccordement au réseau  CMS sur PCB

  • Type de connexion et de raccordement de la bobine  CMS sur PCB

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Dimensions

  • Hauteur  9.9 mm [ .389 in ]

  • Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine  2.5 mm [ .098 in ]

  • Longueur  14.6 mm [ .574 in ]

  • Largeur  7.2 mm [ .283 in ]

  • Largeur d'isolation entre le contact et la bobine  1,3 mm [ 0,051 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Catégorie de protection environnementale  RTIII

  • Température ambiante (max)  85 °C [ 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Processus de soudure  Compatible avec la soudure par refusion

  • Type de performance  Diélectrique élevé

  • Type de courant  CC

  • Système magnétique à bobine  Polarisé, monostable

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine

Autre

  • Classe de puissance de la bobine (W) 0,15 – 0,2

  • Classe de courant du contact (A) 0 – 2

  • Classe de température ambiante (°C) 70 – 85

  • Classe de hauteur (mécanique) (mm) 9 – 10

  • Classe de longueur (mécanique) (mm) 14 – 16

  • Classe de largeur (mécanique) (mm) 6 – 8

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AX41-P1

Documents associés
Aucun document disponible.