Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit d’éclairage
Connecteur
-
Système de connexion
Fil à carte
-
Scellable
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de lignes
1
-
Nombre de positions
1, 2, 3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC)
320
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire
Naturel, Noir
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
6
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement
Avec
-
Type de montage du connecteur
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm)
4, 6.5
Dimensions
-
Taille du fil (AWG)
18 – 22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 105, -40 – 105
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes
UL 1977
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-B2125-P7565